본문으로 건너뛰기

개요

img

U2D2

U2D2는 PC의 USB포트와 다이나믹셀 또는 제어기를 연결하여 직접 구동하기 위한 통신 변환 장치입니다.

사용 방법

노트

참고: U2D2가 컴퓨터의 USB포트에서 감지되지않는다면 U2D2와 같은 FTDI 디바이스를 지원하는 Virtual COM Port Driver를 다운로드후, U2D2를 사용하세요.

PC to DYNAMIXEL​

U2D2는 각종 다이나믹셀을 연결할 수 있도록 TTL Level 통신을 위한 3핀 커넥터와 RS-485 통신을 위한 4핀 커넥터가 내장되어 있습니다. 그러나 U2D2는 다이나믹셀에 전원을 공급하지 않기 때문에 다이나믹셀을 구동시키기 위해서는 별도로 다이나믹셀에 전원을 공급해 주어야 합니다. 다이나믹셀 동작을 위한 권장 전압은 모델별로 차이가 있습니다. 모델 별 적정 전압은 각 다이나믹셀의 설명 페이지를 참고하세요.

img

PC to UART​

U2D2는 OpenCM9.04, CM-150, CM-200 등과 같이 4핀 UART 통신을 사용하는 제어기를 PC의 USB포트에 연결하여 이용하는 경우에도 사용될 수 있습니다.

img

노트

참고: U2D2의 통신이 불안정하다면 신호의 기준 전압 레벨 차이에 의한 것일 수 있습니다. 이 경우 PC의 전원과 주변 장비의 전원의 접지 여부를 확인해 주세요. 접지가 불안정할 경우 U2D2 고장의 원인이 될 수도 있습니다.

제품 사양

img

항목설명
무게9g
크기48mm x 18mm x 14.9mm
지원 포트3핀 TTL Level(TTL 통신을 지원하는 다이나믹셀)
4핀 RS-485(RS-485 통신을 지원하는 다이나믹셀)
4핀 UART(CM-150, CM-200 등 4핀 UART를 지원하는 제어기)
통신속도최대 6Mbps
위험

위험 (지시사항을 준수하지 않으면 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.)

  • 제품 주변에 물, 가연성 물질/화기, 용제 등이 담긴 물건을 두지 마세요.
  • 제품이 동작 중일 때 손가락, 팔, 발가락 등 신체 일부를 제품 가까이에 두지 마세요.
  • 제품에서 이상한 냄새, 소음 또는 연기가 발생하면 즉시 동작을 멈추고 전원을 분리하세요.
  • 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
  • 배선 또는 케이블을 설치하거나 전원을 공급하기 전에 입력 전원의 극성을 확인하세요.
경고

경고 (지시사항을 준수하지 않으면 가벼운 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.)

  • 입력 전압, 전류, 동작 온도 등 제품의 공식 동작 환경 사양을 준수하세요.
  • 제품 동작 중 칼날이나 날카로운 물체를 삽입하지 마세요.
경고

주의 (지시사항을 준수하지 않으면 경미한 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.)

  • 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.
  • 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마세요.
  • 전원이 공급되는 동안 DYNAMIXEL 케이블을 연결하거나 분리하지 마세요.

각 부 명칭

img

명 칭설 명
4핀 UARTUSB 포트를 UART 통신으로 변환합니다.
3핀 TTL LevelTTL Level 통신으로 3핀으로 된 다이나믹셀과 연결합니다.
4핀 RS-485RS-485 통신으로 4핀으로 된 다이나믹셀과 연결합니다.
상태표시 LED전원공급, TxD(데이터 쓰기), RxD(데이터 읽기) 상태를 표시합니다.
*Type-C USBPC의 USB 포트와 연결합니다.
노트

참고: 2025년 8월부터 U2D2 제품의 USB 포트 타입이 Micro-B 에서 Type-C 로 변경되었습니다.

통신속도

목표 BPS설정 BPS오차율(%)
9,6009,6000.00
57,60057,588.4823-0.02
115,200115,246.09840.04
1,000,0001,000,0000.00
2,000,0002,000,0000.00
3,000,0003,000,0000.00
4,000,0004,000,0000.00
4,500,0004,571,428.5711.56
6,000,0006,000,0000.00
노트

참고: UART는 Baud Rate 오차가 3% 이내이면 통신에 지장이 없습니다.

노트

참고: U2D2을 이용 시, 높은 통신 Baud rate에서 안정적인 통신을 위해서는 USB 포트의 응답지연시간(Latency) 을 낮춰주세요.

전원 공급

U2D2에 다이나믹셀을 직접 연결하여 사용하는 경우, U2D2는 다이나믹셀에 전원을 공급하지 않기 때문에 다이나믹셀을 구동하려면 아래와 같이 다이나믹셀에 별도의 전원을 공급해 주어야 합니다. 외부 전원을 연결하기 전에 반드시 연결된 다이나믹셀의 적정 공급 전압을 확인하세요.

경고

주의: 전원 공급시 주의사항

  • 안정적인 전원공급을 위해 로보티즈 제어기나 SMPS2Dynamixel을 통한 전원공급을 권장드립니다.
  • 다이나믹셀에 케이블을 연결할 때는 전원이 꺼진 상태에서 연결하는 것이 좋습니다.

SMPS를 이용한 전원 인가​

로보티즈의 SMPS 를 이용하여 다이나믹셀을 구동시키려면 SMPS2Dynamixel을 통해 아래와 같이 연결하세요. 단, 로보티즈 SMPS의 경우 12V/5A 이므로, 다이나믹셀의 구동 전압을 확인하고 연결하세요.

img

제어기를 이용한 전원 인가​

로보티즈의 제어기나 OpenCM 485 확장보드를 이용하여 전원을 인가하려면 아래와 같이 연결하세요. 제어기나 OpenCM 485 확장보드의 전원은 배터리나 SMPS 를 통해 연결할 수 있으며, 입력 전압에 따라 다이나믹셀에 공급되는 전압이 달라질 수 있으니 다이나믹셀의 구동 전압을 확인하고 연결하세요.

img

Power Supply를 이용한 전원 인가​

Power Supply를 이용하여 전원을 인가할 경우 먼저 Power Supply 의 전압 및 전류 설정 값을 연결하려는 다이나믹셀의 동작 전압에 맞게 설정한 후 케이블을 연결하세요. 케이블의 핀 배열을 확인하여 반대로 연결하지 않도록 주의하세요.

img

핀 배열

img

데이터 통신방법

img

img

img

img

PC 의 USB 포트를 통해 하위 포트로 데이터를 보낼(Tx) 때는 하위 포트 모두에 동시에 동일한 데이터를 전달합니다.

반대로 하위 포트에서 데이터가 올라 오면(Rx) 데이터가 들어온 포트가 자동으로 USB 쪽으로 연결되어 데이터가 전달됩니다. 따라서 이 경우에는 하위 포트 중 하나에서 들어온 데이터는 다른 하위 포트로는 전달이 되지 않습니다. 또한, 두 개 이상의 하위 포트에서 데이터가 동시에 들어오게 되면 데이터가 섞이게 됩니다.

따라서 3핀 TTL Level 을 사용하는 다이나믹셀과 4핀 RS-485 를 사용하는 다이나믹셀을 동시에 연결해서 사용할 수는 있지만 ID 가 겹치게 되면 응답 패킷이 섞여 들어오기 때문에 정상적으로 동작하지 않습니다.

또한, Bulk Read 나 Sync Read 명령과 같이 여러 개의 다이나믹셀이 응답 패킷을 보내야 하는 명령의 경우 명령 패킷에 응답할 다이나믹셀이 모두 같은 포트에 연결되어 있지 않으면 정상적으로 동작하지 않습니다.

소프트웨어와 활용

  1. 로보플러스의 활용 Windows에서 제어기나 다이나믹셀을 관리하기 위해서는 로보플러스 프로그램을 활용합니다.
  • R+ Task 2.0 : 제어기에 태스크 코드를 다운로드 받을 때 사용합니다.
  • R+ Motion 2.0 : 제어기에 모션 데이터를 다운로드 받을 때 사용합니다.
  • R+ Manager 2.0 : 제어기나 다이나믹셀을 직접 연결하여 펌웨어를 업데이트 하거나 컨트롤 테이블을 테스트 하기 위해 사용합니다.
  • R+ Task 3.0 : R+ Task 2.0 과 R+ Motion 2.0이 통합된 태스크 프로그램 입니다.
  1. 다이나믹셀 워크벤치의 활용 Linux에서 다이나믹셀의 컨트롤 테이블을 테스트하기 위해서는 다이나믹셀 워크벤치를 활용합니다.
  1. 다이나믹셀 SDK의 활용 C, C++, C#, MATLAB, LabVIEW, Python, Java 등 다양한 프로그래밍 언어를 사용하여 다이나믹셀을 제어하는 프로그램을 직접 작성하고자 한다면 다이나믹셀 SDK를 활용합니다. 다이나믹셀 SDK는 다이나믹셀 프로토콜을 사용하는 패킷 통신을 위한 제어 함수를 제공하는 소프트웨어 개발 라이브러리입니다.

추가정보

내부 스위치 활용​

케이스 내부에 두 개의 조작 가능한 스위치가 있습니다. 이 스위치는 기본 위치가 둘 다 OFF 상태이며, 일반적인 경우 기본 상태로 사용하는 것을 권장하기 때문에 외부에서 바로 접근이 불가능하도록 되어 있습니다.

따라서, 자세한 내용을 이해하고 있는 경우에만 케이스를 해체하고 스위치를 조작하여 RS-485 종단 저항과 UART 3.3V 전원을 활용하시기 바랍니다.

img

RS-485 종단저항(120Ω) 연결 스위치​

전송계 및 전송 기기는 여러 설계 기준에 의한 임피던스를 가지고 있어서 단말 또는 분단점에서 반사 현상이 발생됩니다. 이에 선로의 양 끝단에 저항을 연결하여 선로 전체에 일정 전류가 순환하도록 함으로써 선로 상의 임피던스를 조정하여 반사 현상을 줄이고 노이즈에 강하도록 설치하는 것이 종단 저항입니다. 종단 저항은 반드시 달아야 하는 필수 사항은 아닙니다. RS-485 통신에서 네트워크 길이가 길지 않고, 통신 속도가 낮다면 종단 저항은 필요 없습니다. 데이터 통신에 오류가 자주 발생한다면 종단 저항 처리를 해 주어야 할 수 있으며, 이 스위치를 ON 시키면 RS-485에서 일반적으로 사용되는 종단 저항 120Ω 이 연결되게 됩니다. 만일 종단 저항을 이용해도 통신이 원활하게 이루어지지 않을 경우 선로 상태에 따라 저항 값을 가감해 주어야 할 수도 있습니다.

img

UART 3.3V 전원 연결 스위치​

일반적으로 4핀 UART 포트에 연결되는 제어기와 같은 장치는 해당 장치의 동작을 위해 별도로 외부에서 전원을 공급받기 때문에 4핀 UART 포트의 2번 핀은 전원이 연결되어 있지 않습니다. 그러나 BT-410 과 같이 4핀 UART 포트 외에 별도의 전원을 연결할 수 없는 장치의 경우 4핀 UART 포트의 2번 핀을 통해 동작을 위한 전원을 공급받는 경우가 있습니다. 이런 경우에 4핀 UART 포트를 통해 장치에 전원을 공급하기 위해서 이 스위치를 사용합니다. 스위치를 ON 시키면 4핀 UART 의 2번 핀에 3.3V 의 전원이 연결됩니다.

기구 결합시 주의사항​

img

  • 마운트 홀 사용 볼트 : M2 사이즈 탭 나사
  • 마운트 홀 깊이 : 순수 깊이 4.7mm, 바닥면에서부터의 깊이 5.5mm

참고자료

커넥터 정보​

항목TTLRS-485
핀번호1 GND
2 VDD
3 DATA
1 GND
2 VDD
3 DATA+
4 DATA-
다이어그램
하우징
JST EHR-03

JST EHR-04
PCB 헤더
JST B3B-EH-A

JST B4B-EH-A
Crimp 터미널JST SEH-001T-P0.6JST SEH-001T-P0.6
다이나믹셀 전선규격21 AWG21 AWG

USB Latency Setting​

Windows​

Linux​

# cat /sys/bus/usb-serial/devices/ttyUSB0/latency_timer
# echo 1 > /sys/bus/usb-serial/devices/ttyUSB0/latency_timer
# cat /sys/bus/usb-serial/devices/ttyUSB0/latency_timer

인증 획득​

표기되지 않은 인증에 대해서는 별도 문의하시기 바랍니다.

FCC​

노트

참고: 이 장비는 FCC 규정 Part 15에 따라 Class A 디지털 장치의 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트되었습니다. 이 제한 사항은 상업 환경에서 장비를 사용할 때 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위한 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 사용 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장비를 작동하면 유해한 간섭이 발생할 수 있으며, 이 경우 사용자는 자신의 비용으로 간섭을 해결해야 합니다.

경고

경고 제조사가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 개조는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.