본문으로 건너뛰기

개요

다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지는 RS485 통신 다이나믹셀(4 Pin, JST 타입)과 TTL 통신 다이나믹셀(3 Pin, JST 타입)의 통신을 상호 호환할 수 있도록 연결해 주는 역할을 합니다.

노트

참고

U2D2 인터페이스의 TTL과 RS485 단자는 마스터 PC와 서로 연결되어 있지만, TTL과 RS485간의 통신 선로는 연결되어 있지 않습니다. 따라서, U2D2를 통한 TTL과 RS485 다이나믹셀간의 Broadcast Ping, Sync 및 Bulk Read와 같은 Instruction Packet 통신은 불가능합니다.

반면, 다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지는 TTL과 RS485 간의 상호 전환을 가능하게 하므로 다이나믹셀간의 Broadcast Ping, Sync 및 Bulk Read Instruction Packet 통신이 가능합니다.

제품 사양

항목사양
동작 전압3.5 V ~ 30.0 V
허용 전류3.0 A
통신 속도최대 4 Mbps
위험

위험 (지시사항을 준수하지 않으면 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있습니다.)

  • 제품 주변에 물, 가연성 물질/화기, 용제 등이 담긴 물건을 두지 마세요.
  • 제품이 동작 중일 때 손가락, 팔, 발가락 등 신체 일부를 제품 가까이에 두지 마세요.
  • 제품에서 이상한 냄새, 소음 또는 연기가 발생하면 즉시 동작을 멈추고 전원을 분리하세요.
  • 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
  • 배선 또는 케이블을 설치하거나 전원을 공급하기 전에 입력 전원의 극성을 확인하세요.
경고

경고 (지시사항을 준수하지 않으면 가벼운 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.)

  • 입력 전압, 전류, 동작 온도 등 제품의 공식 동작 환경 사양을 준수하세요.
  • 제품 동작 중 칼날이나 날카로운 물체를 삽입하지 마세요.
경고

주의 (지시사항을 준수하지 않으면 경미한 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.)

  • 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.
  • 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마세요.
  • 전원이 공급되는 동안 DYNAMIXEL 케이블을 연결하거나 분리하지 마세요.

각 부 명칭

각 부 명칭 - 전면

각 부 명칭 - 후면

노트

참고: VDD는 다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지 후면에 프린팅된 Vin과 동일한 명칭입니다.

설명​

  1. TTL (JST 3핀) / RS485 Connecter (JST 4핀) : TTL 및 RS485 통신을 위한 3핀, 4핀 JST 커넥터 사용

  2. 볼트 체결 홀 : 장치를 고정하는 용도로 사용. 불필요할 경우 체결 홀 절단선을 따라서 절단이 가능합니다.

  3. RS485 종단 저항 : RS485의 종단저항을 연결할 수 있는 자리입니다. 저항은 1608 사이즈 (1.6mm x 0.8mm)의 칩저항을 사용할 수 있습니다.

연결 예시

  1. 다이나믹셀의 동작 전압이 동일한 경우, 다음 예시 이미지를 참고하세요.

    다이나믹셀이 Master Device에서 전원을 공급 받는 경우,

    다이나믹셀이 외부에서 전원을 공급 받는 경우,

  2. 다이나믹셀의 동작 전압이 다른 경우, 다음 예시 이미지를 참고하세요.

    전원이 다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지의 RS485 커넥터로 공급되는 경우,

    전원이 다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지의 TTL 커넥터로 공급되는 경우,

경고

주의: 다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지의 TTL 커넥터와 RS485 커넥터의 VDD 단자(2번 Pin, 각 부 명칭 참조)는 서로 연결되어 있습니다. TTL과 RS485에 서로 다른 전원을 사용할 경우, 둘 중 하나의 VDD만 다이나믹셀 커뮤니케이션 브릿지에 연결하세요.

참고자료

커넥터 정보​

ItemTTLRS-485Power
핀번호1 GND
2 VDD
3 DATA
1 GND
2 VDD
3 DATA+
4 DATA-
1 GND
2 VDD
다이어그램
하우징
JST EHR-03

JST EHR-04

MOLEX 39-01-2020
PCB 헤더
JST B3B-EH-A

JST B4B-EH-A

MOLEX 39-28-1023
Crimp 터미널JST SEH-001T-P0.6JST SEH-001T-P0.6MOLEX 39-00-0038
다이나믹셀 전선규격21 AWG21 AWG20 AWG
항목TTLRS-485
핀번호1 GND
2 VDD
3 DATA
1 GND
2 VDD
3 DATA+
4 DATA-
다이어그램
하우징
JST EHR-03

JST EHR-04
PCB 헤더
JST B3B-EH-A

JST B4B-EH-A
Crimp 터미널JST SEH-001T-P0.6JST SEH-001T-P0.6
다이나믹셀 전선규격21 AWG21 AWG