본문으로 건너뛰기

Y Series

DYNAMIXEL-Y는 대형 로봇을 위한 ROBOTIS의 산업용 프리미엄 로봇 액추에이터 솔루션입니다.

제품 라인업​

DYNAMIXEL-Y 라인업

특징

  • 고성능 프레임리스 모터
  • 멀티턴 절대 엔코더
  • 안전을 위한 일체형 전자식 브레이크
  • 일체형 DYNAMIXEL Drive(DYD)
  • 중공축 기반의 컴팩트하고 간결한 설계
  • 동적 모터 제어기

주요 사양​

YM070​

모델크기 [mm]무게 [g]감속비 [R]연속 토크 [N.m]최대 토크 [N.m]입력 전압 [V]분해능 [pulse/rev]타입
YM070-210-M001-RHØ70 x 50.9340-0.320.6424524,288모터
YM070-210-B001-RHØ70 x 71.0530-0.320.6424524,288모터, 브레이크
YM070-210-R051-RHØ70 x 71.179051:18.216.32426,738,688모터, 감속기
YM070-210-R099-RHØ70 x 71.179099:114.631.72451,904,512모터, 감속기
YM070-210-A051-RHØ70 x 91.298051:18.216.32426,738,688모터, 감속기, 브레이크
YM070-210-A099-RHØ70 x 91.298099:114.631.72451,904,512모터, 감속기, 브레이크

YM080​

모델크기 [mm]무게 [g]감속비 [R]연속 토크 [N.m]최대 토크 [N.m]입력 전압 [V]분해능 [pulse/rev]타입
YM080-230-M001-RHØ80 x 54.1530-0.621.2424524,288모터
YM080-230-B001-RHØ80 x 76.1890-0.621.2424524,288모터, 브레이크
YM080-230-R051-RHØ80 x 78.11,20051:115.831.62426,738,688모터, 감속기
YM080-230-R099-RHØ80 x 78.11,20099:126.061.42451,904,512모터, 감속기
YM080-230-A051-RHØ80 x 100.11,55051:115.831.62426,738,688모터, 감속기, 브레이크
YM080-230-A099-RHØ80 x 100.11,55099:126.061.42451,904,512모터, 감속기, 브레이크

통신 회로​

UART 연결 회로도​

사용자 컨트롤러로 DYNAMIXEL-Y를 제어하려면 UART 신호가 반이중 직렬 통신 방식이어야 합니다. 전이중과 반이중 직렬 통신을 변환하기 위한 권장 회로도는 다음과 같습니다.

노트

참고 : 위 회로는 5V 로직 레벨을 사용하는 MCU 또는 IO가 5V tolerant인 경우에 적합합니다. 그 외의 경우에는 Level Shifter를 사용하여 컨트롤러의 전압 레벨을 DYNAMIXEL의 5V 로직 레벨에 맞추세요.

위 회로는 ROBOTIS의 DYNAMIXEL 컨트롤러에 내장되어 있습니다. 제시된 회로도에서 TxD와 RxD 신호의 방향은 TX_Enable_5V 레벨에 따라 다음과 같이 결정됩니다.

  • TX_Enable_5V = High인 경우 : TxD 신호가 D+와 D-로 전달됩니다.
  • TX_Enable_5V = Low인 경우 : D+와 D- 신호가 RxD로 전달됩니다.

케이블 연결​

DYNAMIXEL-Y 커넥터의 핀 구성은 다음과 같습니다.

경고

경고 : DYNAMIXEL 설치 시 올바른 핀 배열을 반드시 준수하세요. 잘못 연결된 DYNAMIXEL 서보는 심각하게 손상될 수 있습니다.