본문으로 건너뛰기

X Series

특징​

DYNAMIXEL-X 시리즈 라인업

특징​

  • 높은 토크와 컴팩트한 크기
  • 향상된 내구성과 확장성
  • 케이블 스트레스를 최소화하는 중공형 백 케이스
  • 케이스에 직접 액세서리 조립 가능
  • 일체형 알루미늄 케이스로 방열 성능 향상

다양한 제어 기능​

  • 전류 기반 토크 제어
  • 부드러운 모션 계획을 위한 Profile 제어
  • 실시간 Trajectory Data 및 Moving Status 피드백
  • 최저 40mA 수준의 에너지 효율적인 대기 전류
  • 다양한 Operating Mode 지원
    • Current-based Position Control (XW/XH/XM/X330만 지원)
    • Current Control (XW/XH/XM/X330만 지원)
    • Velocity Control
    • Position Control
    • Extended Position Control
    • PWM Control (Voltage Control Mode)

X Series​

공통 사양

  • MCU : ARM CORTEX-M3 (72 [MHz], 32Bit)
  • 해상도 : 4096 [pulse/rev]
  • 모터 :
    • XD Series : Coreless (Maxon)
    • XW Series : Coreless (Maxon)
    • XH Series : Coreless (Maxon)
    • XM Series : Coreless
    • XC Series : Coreless
    • XL Series : Cored
정보

XL320 서보는 다른 XL-Series 모델과 사양이 다릅니다. 자세한 내용은 XL-320 사양 문서를 참고하세요.

XW Series​

모델Stall Torque무부하 속도
XW540-T260-R8.8 [N.m] (at 11.1 [V], 4.5 [A])
9.5 [N.m] (at 12.0 [V], 4.9 [A])
11.2 [N.m] (at 14.8 [V], 5.9 [A])
37 [rev/min] (at 11.1 [V])
40 [rev/min] (at 12.0 [V])
48 [rev/min] (at 14.8 [V])
XW540-T140-R6.4 [N.m] (at 11.1 [V], 4.5 [A])
6.9 [N.m] (at 12.0 [V], 4.9 [A])
8.3 [N.m] (at 14.8 [V], 5.9 [A])
67 [rev/min] (at 11.1 [V])
72 [rev/min] (at 12.0 [V])
88 [rev/min] (at 14.8 [V])
XW430-T333-R2.9 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A])
3.1 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A])
3.6 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A])
29 [rev/min] (at 11.1 [V])
31 [rev/min] (at 12.0 [V])
39 [rev/min] (at 14.8 [V])
XW430-T200-R6.4 [N.m] (at 11.1 [V], 4.5 [A])
6.9 [N.m] (at 12.0 [V], 4.9 [A])
8.3 [N.m] (at 14.8 [V], 5.9 [A])
49 [rev/min] (at 11.1 [V])
53 [rev/min] (at 12.0 [V])
66 [rev/min] (at 14.8 [V])

XD Series​

모델Stall Torque무부하 속도
XD540-T270-R9.2 [N.m] (at 11.1 [V], 4.5 [A])
9.9 [N.m] (at 12.0 [V], 4.9 [A])
11.7 [N.m] (at 14.8 [V], 5.9 [A])
36 [rev/min] (at 11.1 [V])
39 [rev/min] (at 12.0 [V])
46 [rev/min] (at 14.8 [V])
XD540-T150-R6.6 [N.m] (at 11.1 [V], 4.5 [A])
7.1 [N.m] (at 12.0 [V], 4.9 [A])
8.5 [N.m] (at 14.8 [V], 5.9 [A])
66 [rev/min] (at 11.1 [V])
70 [rev/min] (at 12.0 [V])
86 [rev/min] (at 14.8 [V])
XD430-T350-R3.1 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A])
3.4 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A])
4.2 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A])
27 [rev/min] (at 11.1 [V])
30 [rev/min] (at 12.0 [V])
37 [rev/min] (at 14.8 [V])
XD430-T210-R2.2 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A])
2.5 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A])
3.1 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A])
46 [rev/min] (at 11.1 [V])
50 [rev/min] (at 12.0 [V])
62 [rev/min] (at 14.8 [V])

XH Series​

모델Stall Torque무부하 속도
XH540-V270-R9.2 [N.m] (at 24 [V], 2.4 [A])34 [rev/min] (at 24 [V])
XH540-W270-T/R9.2 [N.m] (at 11.1 [V], 4.5 [A])
9.9 [N.m] (at 12.0 [V], 4.9 [A])
11.7 [N.m] (at 14.8 [V], 5.9 [A])
36 [rev/min] (at 11.1 [V])
39 [rev/min] (at 12.0 [V])
46 [rev/min] (at 14.8 [V])
XH540-V150-R6.4 [N.m] (at 24 [V], 2.4 [A])60 [rev/min] (at 24 [V])
XH540-W150-T/R6.6 [N.m] (at 11.1 [V], 4.5 [A])
7.1 [N.m] (at 12.0 [V], 4.9 [A])
8.5 [N.m] (at 14.8 [V], 5.9 [A])
66 [rev/min] (at 11.1 [V])
70 [rev/min] (at 12.0 [V])
86 [rev/min] (at 14.8 [V])
XH430-V350-R3.3 [N.m] (at 24 [V], 0.7[A])31 [rev/min] (at 24 [V])
XH430-W350-T/R3.1 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A])
3.4 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A])
4.2 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A])
27 [rev/min] (at 11.1 [V])
30 [rev/min] (at 12.0 [V])
37 [rev/min] (at 14.8 [V])
XH430-V210-R2.6 [N.m] (at 24 [V], 0.7[A])52 [rev/min] (at 24 [V])
XH430-W210-T/R2.2 [N.m] (at 11.1 [V], 1.2 [A])
2.5 [N.m] (at 12.0 [V], 1.3 [A])
3.1 [N.m] (at 14.8 [V], 1.5 [A])
46 [rev/min] (at 11.1 [V])
50 [rev/min] (at 12.0 [V])
62 [rev/min] (at 14.8 [V])

XM Series​

모델Stall Torque무부하 속도
XM540-W270-T/R10.0[N.m] (at 11.1 [V], 4.2 [A])
10.6 [N.m] (at 12.0 [V], 4.4 [A])
12.9 [N.m] (at 14.8 [V], 5.5 [A])
28 [rev/min] (at 11.1 [V])
30 [rev/min] (at 12.0 [V])
37 [rev/min] (at 14.8 [V])
XM540-W150-T/R6.9 [N.m] (at 11.1 [V], 4.2 [A])
7.3 [N.m] (at 12.0 [V], 4.4 [A])
8.9 [N.m] (at 14.8 [V], 5.5 [A])
50 [rev/min] (at 11.1 [V])
53 [rev/min] (at 12.0 [V])
66 [rev/min] (at 14.8 [V])
XM430-W350-T/R3.8 [N.m] (at 11.1 [V], 2.1 [A])
4.1 [N.m] (at 12.0 [V], 2.3 [A])
4.8 [N.m] (at 14.8 [V], 2.7 [A])
43 [rev/min] (at 11.1 [V])
46 [rev/min] (at 12.0 [V])
57 [rev/min] (at 14.8 [V])
XM430-W210-T/R2.7 [N.m] (at 11.1 [V], 2.1 [A])
3.0 [N.m] (at 12.0 [V], 2.3 [A])
3.7 [N.m] (at 14.8 [V], 2.7 [A])
70 [rev/min] (at 11.1 [V])
77 [rev/min] (at 12.0 [V])
95 [rev/min] (at 14.8 [V])
XM335-T323-T0.85 [N.m] (at 9.0 [V], 0.61[A])
1.03 [N.m] (at 11.1 [V], 0.80[A])
1.12 [N.m] (at 12.0 [V], 0.88[A])
43 [rev/min] (at 9.0 [V])
53 [rev/min] (at 11.1 [V])
57 [rev/min] (at 12.0 [V])

XC Series​

모델Stall Torque무부하 속도
2XC430-W2501.3 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A])
1.6 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A])
1.8 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A])
48 [rev/min] (at 9.0 [V])
59 [rev/min] (at 11.1 [V])
64 [rev/min] (at 12.0 [V])
XC430-W240-T1.4 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A])
1.7 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A])
1.9 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A])
52 [rev/min] (at 9.0 [V])
65 [rev/min] (at 11.1 [V])
70 [rev/min] (at 12.0 [V])
XC430-W150-T1.2 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A])
1.4 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A])
1.6 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A])
80 [rev/min] (at 9.0 [V])
99 [rev/min] (at 11.1 [V])
106 [rev/min] (at 12.0 [V])
XC430-T240BB-T1.4 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A])
1.7 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A])
1.9 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A])
52 [rev/min] (at 9.0 [V])
65 [rev/min] (at 11.1 [V])
70 [rev/min] (at 12.0 [V])
XC430-T150BB-T1.2 [N.m] (at 9.0 [V], 1.1 [A])
1.4 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A])
1.6 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A])
80 [rev/min] (at 9.0 [V])
99 [rev/min] (at 11.1 [V])
106 [rev/min] (at 12.0 [V])
XC330-T2880.76 [N.m] (at 9.0 [V], 0.61 [A])
0.92 [N.m] (at 11.1 [V], 0.80 [A])
1.00 [N.m] (at 12.0 [V], 0.88 [A])
52 [rev/min] (at 9.0 [V])
65 [rev/min] (at 11.1 [V])
71 [rev/min] (at 12.0 [V])
XC330-T1810.65 [N.m] (at 9.0 [V], 0.61 [A])
0.76 [N.m] (at 11.1 [V], 0.80 [A])
0.80 [N.m] (at 12.0 [V], 0.88 [A])
83 [rev/min] (at 9.0 [V])
104 [rev/min] (at 11.1 [V])
113 [rev/min] (at 12.0 [V])
XC330-M2880.69 [N.m] (at 3.7 [V], 1.34 [A])
0.93 [N.m] (at 5.0 [V], 1.80 [A])
1.10 [N.m] (at 6.0 [V], 2.15 [A])
59 [rev/min] (at 3.7 [V])
81 [rev/min] (at 5.0 [V])
97 [rev/min] (at 6.0 [V])
XC330-M1810.52 [N.m] (at 3.7 [V], 1.34 [A])
0.60 [N.m] (at 5.0 [V], 1.80 [A])
0.66 [N.m] (at 6.0 [V], 2.15 [A])
95 [rev/min] (at 3.7 [V])
129 [rev/min] (at 5.0 [V])
155 [rev/min] (at 6.0 [V])

XL Series​

모델Stall Torque무부하 속도
2XL430-W250-T1.0 [N.m] (at 9.0 [V], 1.0 [A])
1.4 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A])
1.5 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A])
47 [rev/min] (at 9.0 [V])
57 [rev/min] (at 11.1 [V])
61 [rev/min] (at 12.0 [V])
XL430-W250-T1.0 [N.m] (at 9.0 [V], 1.0 [A])
1.4 [N.m] (at 11.1 [V], 1.3 [A])
1.5 [N.m] (at 12.0 [V], 1.4 [A])
47 [rev/min] (at 9.0 [V])
57 [rev/min] (at 11.1 [V])
61 [rev/min] (at 12.0 [V])
XL330-M2880.42 [N.m] (at 3.7 [V], 1.11 [A])
0.52 [N.m] (at 5.0 [V], 1.47 [A])
0.60 [N.m] (at 6.0 [V], 1.74 [A])
76 [rev/min] (at 3.7 [V])
103 [rev/min] (at 5.0 [V])
123 [rev/min] (at 6.0 [V])
XL330-M0770.180 [N.m] (at 3.7 [V], 1.11 [A])
0.215 [N.m] (at 5.0 [V], 1.47 [A])
0.228 [N.m] (at 6.0 [V], 1.74 [A])
278 [rev/min] (at 3.7 [V])
383 [rev/min] (at 5.0 [V])
456 [rev/min] (at 6.0 [V])
XL-3200.39[N.m] (at 7.4 [V], 1.1 [A])114 [rev/min] (at 7.4 [V], 0.18[A])