본문으로 건너뛰기

DYNAMIXEL DRIVE (DYD)

개요​

DYNAMIXEL DRIVE (DYD)는 고토크, 고효율, 경량화를 구현하면서 높은 내충격성을 갖는 사이클로이드 기반의 소형 정밀 감속기입니다.

특징DYDStrain Wave GearPlanetary Gear
효율◎△◎
증속 기동 토크 (백드라이브)○△◎
정밀도 (백래시)◎◎△
내충격성◎△○
과부하 조건에서의 수명◎△○
  • ◎: 최상
  • ○: 우수
  • △: 양호
경고
  • DYD 기어를 분해하거나 개조하지 마십시오.
  • 입력축을 깨끗하게 유지하고 이물질이 묻지 않도록 하십시오.
  • 정격 사양을 초과하는 과도한 부하를 가하지 마십시오.
  • 지정된 윤활제만 사용하고 윤활 주기를 준수하십시오.

특징​

  • 뛰어난 내충격성
  • 높은 내구성과 강한 강성
  • 고효율 및 낮은 백래시
  • 높은 정밀도
  • 다양한 감속비
  • 가볍고 컴팩트한 기어 모듈

감속비와 회전 방향​

감속기 입력부의 회전 방향에 따른 출력부 회전 방향은 감속기의 고정 위치에 따라 달라집니다. 하우징 고정 방식에서는 입력부와 출력부가 서로 반대 방향으로 회전합니다.

고정 방향출력 속도입력 방향출력 방향예시
하우징i=(-1)1/RCathode (+)Anode (-)
출력부i=1/(R+1)Cathode (+)Cathode (+)

제품 라인업

DYD-11DYD-14DYD-17

세부사양​

속성단위DYD-11-033DYD-11-051DYD-14-051DYD-14-099DYD-17-051DYD-17-099
감속비-335151995199
정격 토크 (@2,000rpm)Nm2.23.53.75.41116
허용 피크 토크 (가속/감속)Nm8.81414.821.64464
허용 피크 토크 (비상 정지)Nm282843.243.29696
정격 입력 속도rpm2,0002,0002,0002,0002,0002000
최대 입력 속도rpm8,5008,5008,5008,5008,5008500
백래시arcmin<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0<3.0
효율 (@2,000rpm, 20℃)%656560607070
기동 토크cNm535343
증속 기동 토크 (백드라이브)Nm113355
크기mm□43 × 23.5□43 × 23.5∅68 × 30∅68 × 30∅78 × 34.2∅78 × 34.2
무게g196196400400600600
  • 정격 입력 속도: 2,000 rpm
  • 최대 입력 속도: 8,500 rpm
  • 수명: 7,000 hours

품번 체계​

제품명크기감속비입력축특주 사양
DYD1133, 51C / SDSP
DYD1451, 99C / SDSP
DYD1751, 99C / SDSP

기술 자료

정격 토크​

정격 토크는 정격 입력 속도에서 허용되는 연속 부하 토크를 나타냅니다.

허용 피크 토크 (가속/감속)​

감속기가 동작할 때 가속 또는 감속 구간에서는 정격 토크보다 높은 토크가 가해질 수 있습니다. 이 값은 평균 출력 토크를 계산할 때 사용합니다. "동작 사이클"을 참고하십시오.

허용 피크 토크 (비상 정지)​

충돌 또는 비상 정지 시 기어에 순간적인 피크 토크가 가해질 수 있습니다.

정격 입력 속도​

정격 입력 속도는 평균 작동 사이클 속도의 한계를 나타냅니다.

최대 입력 속도​

최대 입력 속도는 연속 동작에서의 속도 한계를 나타냅니다.

관성 모멘트​

관성 모멘트는 입력 회전축을 기준으로 한 질량 관성 모멘트를 나타냅니다.

백래시​

아래 그림과 같이 인가 토크를 정격 토크까지 증가시킨 뒤 다시 0으로 낮추면 비틀림 각도가 정확히 원점으로 돌아오지 않습니다. 이 작은 차이를 히스테리시스 손실이라고 합니다.

효율​

감속기의 효율은 로스트 모션, 입력 속도, 부하, 윤활제 온도, 크기 등 다양한 조건에 따라 달라집니다. 제시된 결과는 현재 생산 시험 데이터를 통계적으로 평가한 값입니다.

기동 토크​

기동 토크는 출력부에 부하가 없을 때 입력축의 회전을 시작하는 데 필요한 준정적 토크(동적 마찰)입니다.

증속 기동 토크 (백드라이브)​

증속 기동 토크(백드라이브)는 무부하 상태에서 입력축을 회전시키기 위해 출력부에 인가해야 하는 토크입니다. 출력부가 1회전하는 조건을 기준으로 합니다.

제품 선택 가이드

제품 선택 순서도​

동작 사이클​

그림의 동작 사이클이 실제 사용 조건과 다른 경우, 사용자의 동작 사이클 도면과 값을 제공해 주십시오. 이 값들은 수명을 효과적으로 산정하는 데 중요합니다.

기호설명기호설명
Ta평균 부하 토크 [Nm]na평균 입력 속도 [rpm]
T1가속 시 최대 출력 토크 [Nm]n1가속 시 평균 입력 속도 [rpm]
T2정상 운전 시 출력 토크 [Nm]n2정상 운전 시 입력 속도 [rpm]
T3감속 시 최대 출력 토크 [Nm]n3감속 시 평균 입력 속도 [rpm]
t1가속 시간 [s]
t2정상 운전 시간 [s]
t3감속 시간 [s]
t4정지 시간 [s]
t동작 시간 [s]

평균 부하 토크​

평균 부하 토크를 다음 수식으로 계산할 수 있습니다.

평균 입력 속도​

평균 입력 속도를 다음 수식으로 계산할 수 있습니다.

수명​

DYNAMIXEL Drive의 정격 수명은 입력축 베어링의 수명에 의해 결정됩니다. 이 정격 수명은 베어링 재질의 피로에 의해 제한되며, 윤활 부족, 오염, 과부하처럼 실제 수명에 영향을 줄 수 있는 다른 요인은 고려하지 않습니다. 정격 수명은 통계적인 값입니다.

주어진 속도와 부하 조건에서 요구 수명은 다음과 같이 계산할 수 있습니다:

기호설명
Lh design설계 수명 [hour]
Lh calculated예상 수명 [hour]
LR기준 수명 [hour]
nR정격 입력 속도 [rpm]
na평균 입력 속도 [rpm]
TR정격 토크 [Nm]
Ta평균 부하 토크 [Nm]

출력 부하에 따른 수명​

수명: DYD-11 | 시험 조건: 입력 속도 2,000rpm, 시험 환경: 온도 22 ºC, 습도 55%

수명: DYD-14 | 시험 조건: 입력 속도 2,000rpm, 시험 환경: 온도 22 ºC, 습도 55%

수명: DYD-17 | 시험 조건: 입력 속도 2,000rpm, 시험 환경: 온도 22 ºC, 습도 55%

제품 선택 예시​

동작 사이클 정의​

기호설명수치비고
T1가속 시 최대 출력 토크7.5 Nm
T2정상 운전 시 출력 토크5 Nm
T3감속 시 최대 출력 토크2.5 Nm
n1가속 시 평균 입력 속도1,500 rpm
n2정상 운전 시 입력 속도3,000 rpm
n3가속 시 평균 입력 속도1,500 rpm
t1가속 시간1 s
t2정상 운전 시간5 s
t3감속 시간1 s
t4정지 시간0 s
Lh design설계 수명6,500 hour

평균 부하 토크 계산​

기호설명수치비고
Ta평균 부하 토크4.72 Nmcal.

평균 입력 속도 계산​

기호설명수치비고
na평균 입력 속도2,571.43 rpmcal.

사전 형번 선정: DYD-14-051​

속성단위DYD-14-051
감속비-51
정격 토크 (@2,000rpm)Nm3.7
허용 피크 토크 (가속/감속)Nm14.8
허용 피크 토크 (비상 정지)Nm43.2
정격 입력 속도rpm2,000
최대 입력 속도rpm8,500
백래시arcmin<3.0
효율%60
크기mmØ68 × 30
무게g400

예상 수명 계산: DYD-14-051​

기호설명수치비고
Lh calculated예상 수명6,027 hourcal.
Lh design설계 수명6,500 hour
nR정격 입력 속도2,000 rpm데이터시트 참고
na평균 입력 속도2,142 rpm
TR정격 토크3.7 Nm데이터시트 참고
Ta평균 출력 토크4.72 Nm

설계 수명 비교: DYD-14-051​

설계 수명: 6,500 hour > 예상 수명: 6,027 hour

사전 형번 선정: DYD-14-099​

속성단위DYD-14-099
감속비-99
정격 토크 (@2,000rpm)Nm5.4
허용 피크 토크 (가속/감속)Nm21.6
허용 피크 토크 (비상 정지)Nm43.2
정격 입력 속도rpm2,000
최대 입력 속도rpm8,500
백래시arcmin<3.0
효율%60
크기mm∅68 × 30
무게g400

예상 수명 계산: DYD-14-099​

기호설명수치비고
Lh calculated예상 수명6,837 hourcal.
Lh design설계 수명6,500 hour
nR정격 입력 속도2,000 rpm데이터시트 참고
na평균 입력 속도2,142 rpm
TR정격 토크5.4 Nm데이터시트 참고
Ta평균 출력 토크4.72 Nm

설계 수명 비교: DYD-14-099​

설계 수명: 6,500 hour < 예상 수명: 6,837 hour

입력축 타입 선택​

입력축 타입은 C와 SD 두 가지를 선택할 수 있습니다.

옵션Type - CType - SD
형태
명칭클램프 링Set-screw (D-Cut)

활용 예시